Prigioniero BOSCH REXROTH DIN 939 (R900001118)

Prigioniero BOSCH REXROTH DIN 939 R900001118

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900001118

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 11.91

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): M5

Lunghezza L (mm): 120 mm

Peso tariffa doganale: 0.02 kg

Numero articolo tariffa doganale: 73181548


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900001118

Codice componente
R900001118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Numero articolo tariffa doganale

11.91 €

1 5 giorni M51200.0273181548

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Unità peso tariffa doganale kg Norma DIN 939
Tipo Prigioniero Peso tariffa doganale Pro 1 Paese di origine tariffa doganale DE

Si trova sulla pagina di Prigioniero BOSCH REXROTH DIN 939, il codice articolo è il seguente: R900001118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900001118.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900009432
R900012017
R900012018
R900012020
R900014968
R900015578
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Numero articolo tariffa doganale

11.91 €

1 8 giorni M51500.02373181548

14.45 €

1 5 giorni M52000.0373181548

14.45 €

1 5 giorni M52100.03773181548

15.28 €

1 5 giorni M52500.03973181548

14.45 €

1 5 giorni M61900.04273181548

12.60 €

1 5 giorni M51900.02973181548

Supporto tecnico