Valvola di ritegno BOSCH REXROTH M-SR (R900340979)

Valvola di ritegno BOSCH REXROTH M-SR R900340979

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900340979

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 268.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Materiale guarnizione: Gomma nitrilica

Pressione d'apertura: 0.05 MPa

Peso tariffa doganale: 0.144 kg

Misura nominale: 20

Dimensione collegamento: 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900340979

Codice componente
R900340979
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione Pressione d'apertura
(MPa)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Dimensione collegamento

268.92 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.1442020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ritorno olio pilota Nessuno Pre-apertura Nessuno Tipo valvola Valvola di controllo
Unità di peso tariffa doganale kg Caratteristica del flusso Blocco senza perdite in una direzione Pressione di esercizio massima(bar) 315
Tipo M-SR Attacco Valvola integrata Serie dispositivo 1X
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Valvola di ritegno BOSCH REXROTH M-SR, il codice articolo è il seguente: R900340979.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900340979.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900301892
R900301893
R900301894
R900344549
R900344778
R900344919
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione Pressione d'apertura
(MPa)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Dimensione collegamento

202.11 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.081515

299.40 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.1272020

455.85 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.2552525

183.88 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.0471010

333.26 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.3232525

452.75 €

1 5 giorni Gomma nitrilica0.050.473030

Supporto tecnico