Codice articolo del costruttore: R901402463
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 271.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d'apertura: 0.1 MPa
Peso tariffa doganale: 0 kg
Misura nominale: 15
Dimensione collegamento: G3/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901402463
Codice componente
|
---|
R901402463 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d'apertura (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensione collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.40 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 0 | 15 | G3/4 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Ritorno olio pilota | Nessuno | Pre-apertura | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola di controllo | Unità di peso tariffa doganale | kg | Caratteristica del flusso | Blocco senza perdite in una direzione |
Pressione di esercizio massima(bar) | 315 | Tipo | S | Ugello | Senza ugello (standard) |
Resistenza alla corrosione | Migliore protezione dalla corrosione (240 h di prova in nebbia salina secondo EN ISO 9227) | Attacco | Collegamento filettato | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Valvola di ritegno BOSCH REXROTH S da NG6 a 30, il codice articolo è il seguente: R901402463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901402463.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensione collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901383282 |
R901402461 |
R901402462 |
R901404547 |
R901405971 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d'apertura (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensione collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.26 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 0.308 | 10 | G1/2 | ||
747.57 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 2.46 | 30 | G1 1/2 | ||
609.34 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 2.02 | 25 | G1 1/4 | ||
330.28 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 0.932 | 20 | G1/2 | ||
266.26 € | 1 | 5 giorni | 0 | 0 | 10 | G1/2 |