Valvola di ritegno BOSCH REXROTH SL 10..32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900443419
R900451135
R900483370
R900483371
R900587554
R900587556
R900587559
R900587560
R900599586
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d'apertura
(MPa)
Pre-apertura Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Attacco Dimensione collegamento

936.06 €

1 5 giorni 0.15Nessuno1.9510Con sottopiastraNG 10

936.06 €

1 5 giorni 0.15Nessuno2.0810Collegamento filettatoG1/2

936.06 €

1 5 giorni 0.15Con2.0810Collegamento filettatoG1/2

936.06 €

1 5 giorni 0.15Con1.910Con sottopiastraNG 10

1,558.63 €

1 5 giorni 0.25Con5.420Collegamento filettatoG1

2,116.34 €

1 5 giorni 0.25Con9.5830Collegamento filettatoG1 1/2

1,558.63 €

1 5 giorni 0.25Con4.6820Con sottopiastraNG 20

2,116.34 €

1 5 giorni 0.25Con7.7930Con sottopiastraNG 30

1,558.63 €

1 5 giorni 0.25Nessuno4.720Con sottopiastraNG 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma nitrilica Ritorno olio pilota Esterno Tipo valvola Valvola di controllo
Unità di peso tariffa doganale kg Caratteristica del flusso Blocco senza perdite in una direzione Pressione di esercizio massima(bar) 315
Tipo SL Serie dispositivo 4X Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico