Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900407439 |
R900407440 |
R900407465 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d'apertura (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Caratteristica del flusso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,117.97 € | 1 | 5 giorni | - | 2.66 | Nel canale A e B | ||
1,117.97 € | 1 | 5 giorni | - | 2.62 | Nel canale A | ||
1,117.97 € | 1 | 5 giorni | 0.15 | 2.62 | Nel canale B |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Ritorno olio pilota | Nessuno | Pre-apertura | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola di controllo | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 10 |
Pressione di esercizio massima(bar) | 315 | Tipo | Z2S | Attacco | Piastra a sandwich |
Serie dispositivo | 3X | Dimensione collegamento | NG 10 | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Caratteristica del flusso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali