Cinghia con nervatura a V / Profilo PJ RB / CR / Poliestere / OPTIBELT (PJ43247700)

Cinghia con nervatura a V / Profilo PJ RB / CR / Poliestere / OPTIBELT  PJ43247700

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PJ43247700

Marca: OPTIBELT

Prezzo: 7.72

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 9.36 mm

Tariffa doganale — peso: 0.016 kg

Lunghezza di riferimento, imperiale: 17 poll.

Numero cintura: 170 J 4

Lunghezza di riferimento: 432 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJ43247700

Codice componente
PJ43247700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Lunghezza di riferimento, imperiale
(poll.)
Numero cintura Lunghezza di riferimento
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Lunghezza
(mm)
Numero di nervature

7.72 €

1 5 giorni 9.360.01617170 J 4432401039004324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no n Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no
Spessore cinghia trapezoidale(mm) 3.3 Profilo PJ Tariffa doganale — paese di origine DE
Costante impostata sì/no n Passo p(mm) 2.34 Materiale di ingegneria Policloroprene
Manutenzione necessaria y Resistenza all’olio Buona Cavo di tensionamento Cavo di tensione in poliestere, a bassa elasticità
Termoresistente fino a(°C) 90

Si trova sulla pagina di Cinghia con nervatura a V / Profilo PJ RB / CR / Poliestere / OPTIBELT , il codice articolo è il seguente: PJ43247700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ43247700.

Tipologia prodotto

Codice componente
PJ10928775A
PJ12006775A
PJ45787700
PJ508107700
PJ50847700
PJ50887700
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Lunghezza di riferimento, imperiale
(poll.)
Numero cintura Lunghezza di riferimento
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Lunghezza
(mm)
Numero di nervature

21.12 €

1 5 giorni 18.720.07943430 J 81.092401031001.0928

16.58 €

1 5 giorni 14.040.06547.3473 J 61.200401031001.2006

15.46 €

1 5 giorni 18.720.03318180 J 8457401039004578

20.55 €

1 5 giorni 23.40.04620200 J 105084010390050810

8.22 €

1 5 giorni 9.360.01820200 J 4508401039005084

16.45 €

1 5 giorni 18.720.03720200 J 8508401039005088

Supporto tecnico