Cinghia dentata / H / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296 (360H07577ZA)

Cinghia dentata / H / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296  360H07577ZA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 360H07577ZA

Marca: OPTIBELT

Prezzo: 15.43

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 19.05 mm

Larghezza nominale W (pollici): 0.75

Tariffa doganale — peso: 0.074 kg

Tariffa doganale — codice articolo: 40103500

Numero di denti: 72


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

360H07577ZA

Codice componente
360H07577ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza campo, imperiale
(poll.)
Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

15.43 €

1 5 giorni 19.050.750.074401035007236914.4914.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Larghezza dente(mm) 6.12 Tariffa doganale — unità di peso kg Norma ISO 5296
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 2.29 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no
Angolo dei denti(°) 40 Spessore cinghia trapezoidale(mm) 4.3 Profilo H
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 12.7 Materiale di ingegneria Composto di cloroprene
Manutenzione necessaria n Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Limitatore
Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro Termoresistente fino a(°C) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / H / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296 , il codice articolo è il seguente: 360H07577ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 360H07577ZA.

Tipologia prodotto

Codice componente
1400H15077ZA
240H10077ZA
240H15077ZA
360H10077ZA
360H15077ZA
360H20077ZA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza campo, imperiale
(poll.)
Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

95.78 €

1 5 giorni 38.11.50401039002801403.5563.556

14.98 €

1 5 giorni 25.410.066401035004824609.6609.6

22.00 €

1 5 giorni 38.11.50.099401035004824609.6609.6

20.28 €

1 5 giorni 25.410.099401035007236914.4914.4

28.92 €

1 5 giorni 38.11.50.148401035007236914.4914.4

38.38 €

1 5 giorni 50.820.197401035007236914.4914.4

Supporto tecnico