Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH H-.WEH (R900928217)

Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH H-.WEH R900928217

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900928217

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,803.48

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 300

Ritorno spola nella valvola principale: Via molla

Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione): Senza

Peso tariffa doganale: 9.3 kg

Tensione (V/Hz): DC 24 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900928217

Codice componente
R900928217
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Ritorno spola nella valvola principale Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Misura nominale Ritorno della molla Simbolo della spola Serie dispositivo Regolazione del tempo di commutazione Diametro inserto farfalla
(mm)
Materiale guarnizione

1,803.48 €

1 5 giorni 300Via mollaSenza9.3DC 24 V16Con ritorno a ollaD7X--NBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Tipo valvola Elettrovalvola direzionale
Unità di peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Valvola ad alte prestazioni (scheda tecnica 23178) Tipo di attuazione Controllato tramite pilota
Collegamenti principali 4 Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente)
Attuazione Elettrico Tipo 4WEH Dispositivo di azionamento ausiliario Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)
Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Tipo di regolazione Elettrico

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH H-.WEH, il codice articolo è il seguente: R900928217.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900928217.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900780849
R900906426
R900907357
R900929137
R900929180
R900929674
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Ritorno spola nella valvola principale Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Misura nominale Ritorno della molla Simbolo della spola Serie dispositivo Regolazione del tempo di commutazione Diametro inserto farfalla
(mm)
Materiale guarnizione

3,015.03 €

1 5 giorni 650Via mollaSenza17.92DC 24 V25Con ritorno a ollaQ6X--NBR

2,676.00 €

1 5 giorni 450Via mollaSenza13.16DC 24 V22Con ritorno a ollaJ7X--NBR

2,743.98 €

1 5 giorni 650Via mollaSenza17.6DC 24 V25Con ritorno a ollaD6X--NBR

1,993.28 €

1 5 giorni 160Via mollaSenza6.501DC 24 V10Con ritorno a ollaC4XRegolazione del tempo di commutazione come controllo di scarica-NBR

2,871.03 €

1 5 giorni 650Via mollaSenza17.78DC 24 V25Con ritorno a ollaJ6X--NBR

2,676.00 €

1 5 giorni 450Via mollaSenza12.98DC 24 V22Con ritorno a ollaE7X--NBR

Supporto tecnico