BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 N/P (R901069973)

BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 N/P R901069973

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901069973

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 154.69

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: - kg

Peso tariffa doganale: 0.25 kg

Tariffa doganale — peso per: -

Unità di peso tariffa doganale: kg

Tariffa doganale — unità di peso: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901069973

Codice componente
R901069973
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Peso tariffa doganale
(kg)
Tariffa doganale — peso per Unità di peso tariffa doganale Tariffa doganale — unità di peso Tariffa doganale — codice articolo Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale — paese di origine Peso tariffa doganale per Tariffa doganale paese di origine

154.69 €

1 5 giorni -0.25-kg--PSenza dispositivo di azionamento ausiliario84812010-1DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 45 Ritorno spola nella valvola principale Via molla Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Tensione (V/Hz) Senza bobina
Misura nominale 8 Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla
Collegamenti principali 2 Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Nessuno
Attuazione Elettrico Tipo KKDE Serie dispositivo A
Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Fornitura olio di controllo Nessuno Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno
Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 N/P, il codice articolo è il seguente: R901069973.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901069973.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901069969
R901069975
R901069978
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Peso tariffa doganale
(kg)
Tariffa doganale — peso per Unità di peso tariffa doganale Tariffa doganale — unità di peso Tariffa doganale — codice articolo Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale — paese di origine Peso tariffa doganale per Tariffa doganale paese di origine

154.69 €

1 5 giorni -0.25-kg--NSenza dispositivo di azionamento ausiliario84812010-1DE

172.52 €

1 5 giorni 0.22-1-kg84812010NCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-DE--

172.52 €

1 5 giorni -0.26-kg--PCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)84812010-1DE

Supporto tecnico