Cinghia dentata / L / CR (neoprene) / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296 (150L05077ZA)

Cinghia dentata / L / CR (neoprene) / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296  150L05077ZA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 150L05077ZA

Marca: OPTIBELT

Prezzo: 6.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 12.7 mm

Larghezza nominale W (pollici): 0.5

Tariffa doganale — peso: 0.017 kg

Tariffa doganale — codice articolo: 40103900

Numero di denti: 40


(i)Nota

  • Elementi di fissaggio, connettori e accessori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

150L05077ZA

Codice componente
150L05077ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza campo, imperiale
(poll.)
Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

6.03 €

1 5 giorni 12.70.50.017401039004015381381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Larghezza dente(mm) 4.65 Tariffa doganale — unità di peso kg Norma ISO 5296
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 1.91 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no
Angolo dei denti(°) 40 Spessore cinghia trapezoidale(mm) 3.6 Profilo L
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 9.525 Materiale di ingegneria Composto di cloroprene
Manutenzione necessaria n Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Limitatore
Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro Termoresistente fino a(°C) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / L / CR (neoprene) / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296 , il codice articolo è il seguente: 150L05077ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 150L05077ZA.

Tipologia prodotto

Codice componente
124L05077ZA
124L07577ZA
150L07577ZA
150L10077ZA
187L05077ZA
187L07577ZA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale W (pollici) Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza campo, imperiale
(poll.)
Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

5.74 €

1 5 giorni 12.70.50.014401039003312.4314.325314.325

7.62 €

1 5 giorni 19.050.750.021401039003312.4314.325314.325

8.28 €

1 5 giorni 19.050.750.026401039004015381381

10.29 €

1 5 giorni 25.410.034401039004015381381

6.94 €

1 5 giorni 12.70.50.021401039005018.7476.25476.25

9.09 €

1 5 giorni 19.050.750.032401039005018.7476.25476.25

Supporto tecnico