Cinghia dentata / OMEGA / 8M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT (4808M2077ZA)

Cinghia dentata / OMEGA / 8M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT  4808M2077ZA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4808M2077ZA

Marca: OPTIBELT

Prezzo: 11.11

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): 20 mm

Tariffa doganale — peso: 0.06 kg

Tariffa doganale — codice articolo: 40103900

Numero di denti: 60

Lunghezza del passo: 480 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4808M2077ZA

Codice componente
4808M2077ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

11.11 €

1 5 giorni 200.064010390060480480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 3.2
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Spessore cinghia trapezoidale(mm) 5.4 Profilo 8M
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 8 Materiale di ingegneria Policloroprene
Manutenzione necessaria n Profilo dente Semicircolare Resistenza all’olio Limitatore
Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro Termoresistente fino a(°C) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / OMEGA / 8M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT , il codice articolo è il seguente: 4808M2077ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4808M2077ZA.

Tipologia prodotto

Codice componente
10408M5077ZA
10408M8577ZA
10648M2077ZA
4808M3077ZA
5608M2077ZA
5608M3077ZA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

47.55 €

1 5 giorni 500.325401035001301.0401.040

81.62 €

1 5 giorni 850401035001301.0401.040

19.60 €

1 5 giorni 200.12401035001331.0641.064

17.08 €

1 5 giorni 300.3914010390060480480

12.52 €

1 5 giorni 200.074010390070560560

18.71 €

1 5 giorni 300.1054010390070560560

Supporto tecnico