Codice articolo del costruttore: R901070103
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 339.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.313 kg
Tariffa doganale — peso per: 100
Simbolo della spola: C
Dispositivo di azionamento ausiliario: Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901070103
Codice componente
|
---|
R901070103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.37 € | 1 | 5 giorni | 0.313 | 100 | C | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) |
Loading...
Portata massima (l/min) | 55 | Ritorno spola nella valvola principale | Via molla | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A | Tipo valvola | Con valvola a spola direzionale | Tensione (V/Hz) | Senza bobina |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 1 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 2 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Collegamento elettrico | Nessuno | Attuazione | Elettrico |
Tipo | KKDE | Serie dispositivo | A | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER1 N/P, il codice articolo è il seguente: R901070103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901070103.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — peso per
Simbolo della spola
Dispositivo di azionamento ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901069996 |
R901069997 |
R901070000 |
R901070094 |
R901070099 |
R901070105 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — peso per | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.78 € | 1 | 5 giorni | 0.28 | 1 | P | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
334.46 € | 1 | 5 giorni | 0.288 | 1 | N | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | ||
334.46 € | 1 | 5 giorni | 0.276 | 1 | P | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | ||
312.68 € | 1 | 5 giorni | 0.315 | 1 | C | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
312.68 € | 1 | 5 giorni | 0.312 | 1 | U | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
339.37 € | 1 | 5 giorni | 0.314 | 1 | U | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) |