Codice articolo del costruttore: T52501077ZA
Marca: OPTIBELT
Prezzo: 8.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza nominale W (mm): 10 mm
Tariffa doganale — peso: 0.01 kg
Unità peso — tariffa doganale: 1
Numero di denti: 50
Lunghezza del passo: 250 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T52501077ZA
Codice componente
|
---|
T52501077ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Unità peso — tariffa doganale | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.01 | 1 | 50 | 250 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Larghezza dente(mm) | 2.65 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 39269097 | Norma | ISO 17396 |
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 1.2 | Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì |
Angolo dei denti(°) | 40 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 2.2 | Profilo | T5 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 5 | Materiale di ingegneria | Poliuretano |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale | Resistenza all’olio | Buona |
Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / ALPHA / T5 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396 , il codice articolo è il seguente: T52501077ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T52501077ZA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Unità peso — tariffa doganale
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T52451077ZA |
T52451677ZA |
T5245677ZA |
T52551677ZA |
T52801077ZA |
T52951677ZA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Unità peso — tariffa doganale | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.01 | 100 | 49 | 245 | ||
11.78 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.016 | 1 | 49 | 245 | ||
5.54 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0 | 1 | 49 | 245 | ||
11.78 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.016 | 1 | 51 | 255 | ||
8.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.01 | 1 | 56 | 280 | ||
12.43 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.01 | 1 | 59 | 295 |