Codice articolo del costruttore: T105602577ZA
Marca: OPTIBELT
Prezzo: 22.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza nominale W (mm): 25 mm
Tariffa doganale — peso: 0.05 kg
Numero di denti: 56
Lunghezza del passo: 560 mm
Lunghezza: 560 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T105602577ZA
Codice componente
|
---|
T105602577ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.71 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.05 | 56 | 560 | 560 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dente(mm) | 5.3 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 39269097 |
Norma | ISO 17396 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 2.5 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Angolo dei denti(°) | 40 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 4.5 |
Profilo | T10 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 10 |
Materiale di ingegneria | Poliuretano | Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale |
Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / ALPHA / T10 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396 , il codice articolo è il seguente: T105602577ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T105602577ZA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T1010802577ZA |
T1010805077ZA |
T1011101677ZA |
T106001677ZA |
T106002577ZA |
T106101677ZA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.09 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.4 | 108 | 1.080 | 1.080 | ||
72.40 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 108 | 1.080 | 1.080 | ||
26.98 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 111 | 1.110 | 1.110 | ||
16.20 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 60 | 600 | 600 | ||
23.48 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 60 | 600 | 600 | ||
16.40 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.048 | 61 | 610 | 610 |