Codice articolo del costruttore: R901023172
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 620.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.724 kg
Tensione (V/Hz): DC 24 V
Simbolo della spola: N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901023172
Portata massima (l/min) | 38 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Foro ad alte prestazioni e avvitabile R/T-13A 2 | Curva caratteristica | N | Tipo valvola | Valvola direzionale 2/2 proporzionale |
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 1 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 2 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Collegamento elettrico | Con connettore per componenti secondo DIN EN 175301-803, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | KKDSR |
Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | B | Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile |
Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | Nessuno |
Elettronica di controllo | Esterno | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDSR1, il codice articolo è il seguente: R901023172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901023172.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901024009 |
R901024015 |
R901024034 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Simbolo della spola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620.42 € | 1 | 5 giorni | 0.72 | DC 12 V | N | ||
620.42 € | 1 | 5 giorni | 0.72 | DC 24 V | P | ||
620.42 € | 1 | 5 giorni | 0.7 | DC 12 V | P |