Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-.SEW 6 (R900029511)

Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-.SEW 6 R900029511

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900029511

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 847.34

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 1.5 kg

Tensione (V/Hz): DC 24 V

Collegamenti principali: 3

Simbolo della spola: C

Pressione di esercizio massima (bar): 420


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900029511

Codice componente
R900029511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tensione (V/Hz) Collegamenti principali Simbolo della spola Pressione di esercizio massima (bar) Dispositivo di azionamento ausiliario Valvola di controllo Diametro inserto farfalla
(mm)
Materiale guarnizione

847.34 €

1 5 giorni 1.5DC 24 V3C420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-1.2NBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 25 Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile
Tipo valvola Valvola a fungo direzionale Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84812010 Misura nominale 6 Tipo di attuazione Azionato diretto
Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamento elettrico Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) Attuazione Elettrico
Tipo M-SEW Serie dispositivo 3X Solenoide Elettrovalvola ad alte prestazioni, con wet-pin (commutazione in olio) con bobina estraibile
Tariffa doganale — paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-.SEW 6, il codice articolo è il seguente: R900029511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900029511.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900049834
R900050514
R900050515
R900082565
R900566273
R900566279
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tensione (V/Hz) Collegamenti principali Simbolo della spola Pressione di esercizio massima (bar) Dispositivo di azionamento ausiliario Valvola di controllo Diametro inserto farfalla
(mm)
Materiale guarnizione

845.66 €

1 5 giorni 1.5DC 24 V3C420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-NessunoFKM

857.03 €

1 5 giorni 1.48Tensione in corrente continua 205 V3C420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-NessunoNBR

857.03 €

1 5 giorni 1.48Tensione in corrente continua 205 V3U420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-NessunoNBR

880.06 €

1 5 giorni 1.5DC 24 V3C420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-1.5FKM

812.94 €

1 5 giorni 1.5DC 24 V3C420Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-NessunoNBR

1,016.60 €

1 5 giorni 1.5DC 24 V3C630Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)-NessunoNBR

Supporto tecnico