Codice articolo del costruttore: R900954055
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 1,593.85 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima (l/min): 26
Ritorno spola nella valvola principale: Nessuno
Tipo valvola: Valvola direzionale proporzionale a 4/2 vie
Peso tariffa doganale: 1.461 kg
Misura nominale: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900954055
Codice componente
|
---|
R900954055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Tipo valvola | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,593.85 € | 1 | 5 giorni | 26 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/2 vie | 1.461 | 6 | EA | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |
Loading...
Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Curva caratteristica | N |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Con connettore per componenti secondo DIN EN 175301-803, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 4WRA |
Serie dispositivo | 2X | Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile | Valvola di controllo | Nessuno |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | Nessuno | Elettronica di controllo | Esterno |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale 4WRA, il codice articolo è il seguente: R900954055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900954055.
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Ritorno spola nella valvola principale
Tipo valvola
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Dispositivo di azionamento ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900904439 |
R900910780 |
R900928412 |
R900954056 |
R900954057 |
R900954058 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Tipo valvola | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,227.11 € | 1 | 5 giorni | 26 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.96 | 6 | E | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
2,227.11 € | 1 | 5 giorni | 7 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.961 | 6 | E | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
2,227.11 € | 1 | 5 giorni | 7 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.96 | 6 | W | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
2,227.11 € | 1 | 5 giorni | 15 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.981 | 6 | W | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
2,483.26 € | 1 | 5 giorni | 15 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.94 | 6 | W1 | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
2,483.26 € | 1 | 5 giorni | 26 | Nessuno | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 1.96 | 6 | W1 | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |