BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 C/G/U (R901070055)

BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 C/G/U R901070055

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901070055

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 192.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.26 kg

Simbolo della spola: C

Dispositivo di azionamento ausiliario: Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901070055

Codice componente
R901070055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario

192.06 €

1 5 giorni 0.26CCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 30 Ritorno spola nella valvola principale Via molla Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Unità di peso tariffa doganale kg
Tensione (V/Hz) Senza bobina Misura nominale 8 Tipo di attuazione Azionato diretto
Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamenti principali 2 Pressione di esercizio massima (bar) 350
Collegamento elettrico Nessuno Attuazione Elettrico Tipo KKDE
Serie dispositivo A Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno
Tariffa doganale paese di origine DE Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER8 C/G/U, il codice articolo è il seguente: R901070055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901070055.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901070049
R901070050
R901070051
R901070068
R901070072
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario

174.31 €

1 5 giorni 0.25CSenza dispositivo di azionamento ausiliario

174.31 €

1 5 giorni 0.26USenza dispositivo di azionamento ausiliario

174.31 €

1 5 giorni 0.25GSenza dispositivo di azionamento ausiliario

192.06 €

1 5 giorni 0.26UCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

192.06 €

1 5 giorni 0.26GCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

Supporto tecnico