Codice articolo del costruttore: R900402741
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 766.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Elemento di regolazione: Boccola con esagono e cappuccio di protezione
Digita il codice: DR 10-5-4X/100Y
Peso tariffa doganale: 2.24 kg
Misura nominale: 10
Attacco: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900402741
Codice componente
|
---|
R900402741 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Attacco | Serie dispositivo | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766.20 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10-5-4X/100Y | 2.24 | 10 | - | 4X | 100 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 160 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | DR | Valvola di controllo | senza valvola di controllo |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DR Serie componenti 1X / 4X, il codice articolo è il seguente: R900402741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900402741.
Configura
Proprietà di base
Attacco
Tipo
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Serie dispositivo
Pressione nominale in bar
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900402064 |
R900402753 |
R900403624 |
R900404825 |
R900404826 |
R900404828 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Attacco | Serie dispositivo | Pressione nominale in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766.20 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10-5-4X/200Y | 2.24 | 10 | - | 4X | 200 | ||
928.34 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 20-5-4X/200Y | 3.58 | 20 | - | 4X | 200 | ||
766.20 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10-5-4X/100YM | 2.26 | 10 | - | 4X | 100 | ||
766.20 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 10-4-4X/100Y | 2.3 | 10 | - | 4X | 100 | ||
928.34 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 20-4-4X/100Y | 3.58 | 20 | - | 4X | 100 | ||
928.34 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 20-5-4X/100Y | 3.55 | 20 | - | 4X | 100 |