Codice articolo del costruttore: R900409967
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 439.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Elemento di regolazione: Manopola rotante
Digita il codice: ZDR 6 DP1-4X/75YM
Peso tariffa doganale: 1.5 kg
Attacco: Riduzione della pressione nel canale P1
Pressione nominale in bar: 75
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900409967
Codice componente
|
---|
R900409967 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Attacco | Pressione nominale in bar | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.92 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 6 DP1-4X/75YM | 1.5 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 75 | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 50 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 6 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | ZDR |
Serie dispositivo | 4X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione ZDR 6 D, il codice articolo è il seguente: R900409967.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900409967.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Attacco
Pressione nominale in bar
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900400663 |
R900409965 |
R900409966 |
R900409981 |
R900410806 |
R900410808 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Attacco | Pressione nominale in bar | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.92 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 6 DP2-4X/210YMV | 1.46 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 210 | FKM | ||
439.92 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 6 DP1-4X/25YM | 1.5 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 25 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 6 DA1-4X/75Y | 1.5 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 6 DA1-4X/150Y | 1.5 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 150 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDR 6 DP1-4X/150YM | 1.52 | Riduzione della pressione nel canale P1 | 150 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDR 6 DA2-4X/25Y | 1.406 | Riduzione della pressione nel canale A2 | 25 | NBR |