BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DR Serie componenti 5X (R900596517)

BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DR Serie componenti 5X R900596517

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900596517

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,169.58

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 150

Elemento di regolazione: Manopola rotante

Digita il codice: DR 10-4-5X/200Y

Peso tariffa doganale: 3.72 kg

Misura nominale: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900596517

Codice componente
R900596517
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Elemento di regolazione Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale in bar

1,169.58 €

1 5 giorni 150Manopola rotanteDR 10-4-5X/200Y3.7210200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Tipo valvola Valvola di riduzione della pressione Unità peso tariffa doganale kg
Valvola di controllo pilota Nessuno Tipo di attuazione Azionato diretto Pressione di esercizio massima (bar) 350
Tipo DR Serie dispositivo 5X Valvola di controllo senza valvola di controllo
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio
Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DR Serie componenti 5X, il codice articolo è il seguente: R900596517.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900596517.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900503741
R900596339
R900596500
R900596754
R900596764
R900596766
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Elemento di regolazione Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale in bar

1,169.58 €

1 5 giorni 150Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10-5-5X/200Y3.6810200

1,571.08 €

1 5 giorni 400Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 30-5-5X/100Y8.3630100

1,571.08 €

1 5 giorni 400Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 30-5-5X/200Y8.330200

1,204.72 €

1 5 giorni 300Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 20-5-5X/315YM5.3220315

1,169.58 €

1 5 giorni 150Manopola rotanteDR 10-4-5X/315Y3.7610315

1,169.58 €

1 5 giorni 150Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10-5-5X/100Y3.6610100

Supporto tecnico