Codice articolo del costruttore: R901029966
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,969.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Digita il codice: DBETE-6X/50G24K31A1V
Peso tariffa doganale: 1.6 kg
Pressione nominale in bar: 50
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901029966
Codice componente
|
---|
R901029966 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,969.51 € | 1 | 5 giorni | DBETE-6X/50G24K31A1V | 1.6 | 50 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 2 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Proporzionale | Collegamenti elettrici | Punto di regolazione da 0 a 10 V |
Pressione di esercizio massima (bar) | 420 | Tipo di collegamento | Senza presa cavo, spina componente DIN EN 175201-804 | Tipo | DBETE |
Serie dispositivo | 6X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione proporzionale DBETE, il codice articolo è il seguente: R901029966.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901029966.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901029967 |
R901029968 |
R901029969 |
R901029970 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,969.51 € | 1 | 5 giorni | DBETE-6X/100G24K31A1V | 1.6 | 100 | ||
3,593.09 € | 1 | 5 giorni | DBETE-6X/200G24K31A1V | 1.58 | 200 | ||
2,969.51 € | 1 | 5 giorni | DBETE-6X/315G24K31A1V | 1.601 | 315 | ||
2,969.51 € | 1 | 5 giorni | DBETE-6X/350G24K31A1V | 1.6 | 350 |