BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione KAV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901058929

Codice componente
R901058929
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

561.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 140 Elemento di regolazione Esagono con cappuccio protettivo
Digita il codice KAV2K2AA/AV Raccordo a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/KAV.2 Tipo valvola Valvola di intercettazione della pressione
Peso tariffa doganale(kg) 0.453 Unità peso tariffa doganale kg Preimpostazione della pressione Nessuno
Misura nominale 2 Collegamenti principali 4 Pressione di esercizio massima (bar) 350
Tipo KAV Serie dispositivo A Numero articolo tariffa doganale 84812010
Pressione nominale in bar 200 Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE
Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione KAV, il codice articolo è il seguente: R901058929.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901058929.

Supporto tecnico