Codice articolo del costruttore: R900916661
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,276.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Digita il codice: 3DR 10 P5-6X/315Y/00M
Peso tariffa doganale: 6.66 kg
Pressione nominale in bar: 315
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900916661
Codice componente
|
---|
R900916661 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,276.89 € | 1 | 5 giorni | 3DR 10 P5-6X/315Y/00M | 6.66 | 315 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 120 | Elemento di regolazione | Boccola con esagono e cappuccio di protezione |
---|---|---|---|---|---|
Limitazione della corsa | Senza limitazione della corsa | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | 3DR | Attacco | Per montaggio con sottopiastra |
Serie dispositivo | 6X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione 3DR 10P, il codice articolo è il seguente: R900916661.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900916661.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900916663 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,276.89 € | 1 | 5 giorni | 3DR 10 P5-6X/100Y/00M | 6.64 | 100 |