BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione DAW (R900956752)

BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione DAW R900956752

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900956752

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 2,207.97

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 60

Digita il codice: DAW 10 B2-5X/100-17-6EG24N9K4

Peso tariffa doganale: 5.2 kg

Tensione (V/Hz): DC 24 V

Misura nominale: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900956752

Codice componente
R900956752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Misura nominale Pressione nominale in bar Fornitura olio di controllo

2,207.97 €

1 5 giorni 60DAW 10 B2-5X/100-17-6EG24N9K45.2DC 24 V10100Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Elemento di regolazione Boccola con esagono e cappuccio di protezione Tipo valvola Valvola di intercettazione della pressione
Unità peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Nessuno Tipo di attuazione Aperto quando diseccitato
Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 Tipo DAW
Attacco Con sottopiastra Differenziale di pressione di commutazione In media il 17% Dispositivo di azionamento ausiliario Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)
Serie dispositivo 5X Valvola di controllo Con valvola a spola direzionale Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Elettrico/meccanico
Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione DAW, il codice articolo è il seguente: R900956752.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900956752.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900910872
R900928127
R900951459
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz) Misura nominale Pressione nominale in bar Fornitura olio di controllo

2,598.55 €

1 5 giorni 120DAW 20 B2-5X/315-17-6EW110N9K49.04Tensione in corrente alternata 110 V25315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,598.55 €

1 5 giorni 120DAW 20 B2-5X/200-17-6EG24N9K49.16DC 24 V25200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

3,553.40 €

1 5 giorni 240DAW 30 B2-5X/315-17Y6EG24N9K415DC 24 V32315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

Supporto tecnico