BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione proporzionale DBET (R901000842)

BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione proporzionale DBET R901000842

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901000842

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 2,044.48

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Digita il codice: DBET-6X/50G24K4V

Pressione nominale in bar: 50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901000842

Codice componente
R901000842
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Pressione nominale in bar

2,044.48 €

1 5 giorni DBET-6X/50G24K4V50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 2 Elemento di regolazione Elettrico
Peso tariffa doganale(kg) 1.42 Unità peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V
Valvola di controllo pilota Nessuno Misura nominale 6 Tipo di attuazione Proporzionale
Pressione di esercizio massima (bar) 420 Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 Tipo DBET
Serie dispositivo 6X Valvola di controllo senza valvola di controllo Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Paese di origine tariffa doganale DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione proporzionale DBET, il codice articolo è il seguente: R901000842.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901000842.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901000845
R901000846
R901000847
R901000848
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Digita il codice Pressione nominale in bar

2,044.48 €

1 5 giorni DBET-6X/100G24K4V100

2,044.48 €

1 5 giorni DBET-6X/200G24K4V200

2,044.48 €

1 5 giorni DBET-6X/315G24K4V315

2,044.48 €

1 5 giorni DBET-6X/350G24K4V350

Supporto tecnico