BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione proporzionale 3DREPE (R900954423)

BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione proporzionale 3DREPE R900954423

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900954423

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 3,812.35

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Digita il codice: 3DREPE 6 A-2X/25EG24K31/A1M

Peso tariffa doganale: 1.721 kg

Simbolo della spola: A

Pressione nominale in bar: 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900954423

Codice componente
R900954423
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Pressione nominale in bar

3,812.35 €

1 5 giorni 3DREPE 6 A-2X/25EG24K31/A1M1.721A25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 9,01 - 10 Portata massima (l/min) 15 Elemento di regolazione Elettrico
Unità peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V Valvola di controllo pilota Nessuno
Misura nominale 6 Tipo di attuazione Proporzionale Collegamenti elettrici Punto di regolazione da 0 a 10 V
Pressione di esercizio massima (bar) 100 Tipo di collegamento Senza presa cavo, spina componente DIN EN 175201-804 Tipo 3DREPE
Controllo pilota Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile Serie dispositivo 2X Valvola di controllo senza valvola di controllo
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno
Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione proporzionale 3DREPE, il codice articolo è il seguente: R900954423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900954423.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900954422
R900954424
R900954425
R900954427
R900954428
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Pressione nominale in bar

3,812.35 €

1 5 giorni 3DREPE 6 A-2X/16EG24K31/A1M1.72A16

3,812.35 €

1 5 giorni 3DREPE 6 A-2X/45EG24K31/A1M1.721A45

4,354.89 €

1 5 giorni 3DREPE 6 C-2X/16EG24K31/A1M2.24C16

4,354.89 €

1 5 giorni 3DREPE 6 C-2X/25EG24K31/A1M2.241C25

4,354.89 €

1 5 giorni 3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M2.241C45

Supporto tecnico