Codice articolo del costruttore: R900409937
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 502.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Elemento di regolazione: Boccola con esagono e cappuccio di protezione
Digita il codice: ZDB 10 VP2-4X/200 V
Peso tariffa doganale: 2.56 kg
Funzione di rilievo da a: P - T
Tipo: ZDB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900409937
Codice componente
|
---|
R900409937 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Funzione di rilievo da a | Tipo | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502.57 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VP2-4X/200 V | 2.56 | P - T | ZDB | 200 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 100 | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 |
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Serie dispositivo | 4X |
Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione ZDB 10, Z2DB 10, il codice articolo è il seguente: R900409937.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900409937.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Funzione di rilievo da a
Tipo
Pressione nominale in bar
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900409951 |
R900409955 |
R900409956 |
R900409958 |
R900409959 |
R900411358 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Funzione di rilievo da a | Tipo | Pressione nominale in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502.57 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VB2-4X/100 V | 2.52 | B - T | ZDB | 100 | ||
502.57 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VA2-4X/315 V | 2.54 | A - T | ZDB | 315 | ||
502.57 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VB2-4X/315 V | 2.52 | B - T | ZDB | 315 | ||
502.57 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VP2-4X/315 V | 2.54 | P - T | ZDB | 315 | ||
502.57 € | 1 | 31 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 10 VP2-4X/100 V | 2.48 | P - T | ZDB | 100 | ||
737.42 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 10 VD2-4X/200 V | 2.88 | A - B e B - A | Z2DB | 200 |