Valvola di sequenza della pressione BOSCH REXROTH DZ 6 DP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900400824
R900401234
R900402962
R900403077
R900414525
R900421834
R900425825
R900427644
R900433442
R900478933
R900481060
R900481061
R900481062
R900481271
R900481273
R900481316
R900481388
R900481546
R900481549
R900481589
R900482069
R900485007
R900490263
R900497783
R900513984
R900565953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Elemento di regolazione Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Pressione nominale in bar Fornitura olio di controllo Materiale guarnizione

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/75XM1.5475Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

785.29 €

1 5 giorni Manopola rotanteDZ 6 DP1-5X/251.6225NessunoNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/210X1.58210Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/25Y1.5225Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

863.82 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/150XYV1.54150Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaFKM

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/210XM1.56210Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/251.525NessunoNBR

941.66 €

1 5 giorni Manopola girevole bloccabile con scalaDZ 6 DP3-5X/210Y1.68210Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/75X1.5475Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

941.66 €

1 5 giorni Manopola girevole bloccabile con scalaDZ 6 DP3-5X/75Y1.6475Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/75Y1.5675Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/150Y1.56150Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/210Y1.58210Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/751.5675NessunoNBR

785.29 €

1 5 giorni Manopola rotanteDZ 6 DP1-5X/75Y1.6275Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/210YM1.56210Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

941.66 €

1 5 giorni Manopola girevole bloccabile con scalaDZ 6 DP3-5X/251.6225NessunoNBR

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/25XYM1.5225Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/210XY1.56210Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/150XM1.54150Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/2101.6210NessunoNBR

740.62 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/75YM1.5475Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/1501.56150NessunoNBR

785.29 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/150X1.55150Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

989.78 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/315YM1.56315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perditaNBR

989.78 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDZ 6 DP2-5X/315XM1.56315Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggioNBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max Operating Pressure(MPa) 31.5 Max. Flow(L /min) 60 Tipo valvola Valvola di sequenza della pressione
Unità peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Nessuno Misura nominale 6
Tipo di attuazione Azionato diretto Tipo DZ Attacco Con sottopiastra
Serie dispositivo 5X Valvola di controllo senza valvola di controllo Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Meccanico

Supporto tecnico