Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Flow (L /min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Valvola di controllo pilota | Misura nominale | Attacco | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200YM | 3.76 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 30-2-5X/200XY | 8.361 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,118.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/100YM | 3.74 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,427.25 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200X | 5.2 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 30-2-5X/100Y | 8.3 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/100Y | 3.62 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,323.15 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200XM | 5.34 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
1,118.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200XM | 3.8 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 30-2-5X/315Y | 8.26 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/315Y | 3.6 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/100 | 5.25 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 100 | Nessuno | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/100Y | 5.26 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DZ 20-1-5X/200XY | 5.32 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/100 | 3.74 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 100 | Nessuno | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Manopola rotante | DZ 30-1-5X/200Y | 8.34 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Manopola rotante | DZ 30-1-5X/200XY | 8.36 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200XY | 5.24 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/200Y | 3.581 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/200 | 3.62 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Nessuno | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200 | 5.2 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Nessuno | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200Y | 5.26 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 30-2-5X/200 | 8.3 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 200 | Nessuno | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/315Y | 5.22 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
480.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZC 2-5X/200 | 1.1 | Valvola pilota senza inserto a bobina principale | Nessuno | - | 200 | Nessuno | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DZ 20-1-5X/200 | 5.35 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Nessuno | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200 | 3.7 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Nessuno | ||
1,118.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/315YM | 3.66 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Manopola rotante | DZ 30-1-5X/315Y | 8.4 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/200XY | 3.64 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/200X | 3.6 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200X | 3.681 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200Y | 3.7 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,323.15 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DZ 20-1-5X/200YM | 5.4 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,469.23 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DZ 20-1-5X/200Y | 5.28 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 30-2-5X/200Y | 8.24 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,264.72 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DZ 10-1-5X/200XY | 3.7 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,819.54 € | 1 | 5 giorni | 600 | Manopola rotante | DZ 30-1-5X/315XY | 8.3 | Nessuno | 32 | Con sottopiastra | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,118.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10-2-5X/200XYM | 3.65 | Nessuno | 10 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,323.15 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 20-2-5X/200XYM | 5.3 | Nessuno | 25 | Con sottopiastra | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Tipo valvola | Valvola di sequenza della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Tipo | DZ | Serie dispositivo | 5X |
Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Max. Flow(L /min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Valvola di controllo pilota
Misura nominale
Attacco
Pressione nominale in bar
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali