Codice articolo del costruttore: R900501762
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 1,053.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Elemento di regolazione: Boccola con esagono e cappuccio di protezione
Digita il codice: DZ 10 DP2-4X/210
Peso tariffa doganale: 3.12 kg
Pressione nominale in bar: 210
Fornitura olio di controllo: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900501762
Codice componente
|
---|
R900501762 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.92 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/210 | 3.12 | 210 | Nessuno |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 21 | Max. Flow(L /min) | 80 | Tipo valvola | Valvola di sequenza della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Tipo | DZ | Attacco | Con sottopiastra |
Serie dispositivo | 4X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Valvola di sequenza della pressione BOSCH REXROTH DZ 10 DP, il codice articolo è il seguente: R900501762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900501762.
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900500457 |
R900500987 |
R900501853 |
R900501970 |
R900502064 |
R900502104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.92 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/75 | 3.11 | 75 | Nessuno | ||
981.74 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/75YM | 3.1 | 75 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
981.74 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/150XM | 3.1 | 150 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | ||
981.74 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/150XYM | 3.1 | 150 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,053.92 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/150XY | 3.1 | 150 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita | ||
1,053.92 € | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DZ 10 DP2-4X/210XY | 3.12 | 210 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e scarico esterno dell'olio di perdita |