Codice articolo del costruttore: 0067104547
Marca:
Prezzo: 5.58 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Diametro interno d: 5.7 mm
Diametro esterno D: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067104547
Design | US | Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 70 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -15 – +200 | Spessore t(mm) | 1 |
Tipo | Anello USIT | Numero articolo tariffa doganale | 39269097 | Materiale di ingegneria | FKM (precedentemente FPM) |
Peso tariffa doganale per | 1 | Colore base | Marrone | Paese di origine tariffa doganale | TW |
Si trova sulla pagina di Anello Usit DICHTOMATIK FKM design US, il codice articolo è il seguente: 0067104547.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067104547.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0067104551 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno d (mm) | Diametro esterno D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 6.7 | 10 |