Anello Usit DICHTOMATIK NBR design US (0067024706)

Anello Usit DICHTOMATIK NBR design US 0067024706
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0067024706

Marca:

Prezzo: 4.74

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.005 kg

Spessore t: 2 mm

Diametro interno d: 31 mm

Peso tariffa doganale per: 1

Diametro esterno D: 39 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067024706

Codice componente
0067024706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Spessore t
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Peso tariffa doganale per Diametro esterno D
(mm)

4.74 €

1 Disponibile 7 giorni 0.005231139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design US Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 70
Gamma di temperatura da/a(°C) -30 – +100 Tipo Anello USIT Numero articolo tariffa doganale 40169300
Materiale di ingegneria NBR Colore base Nero Paese di origine tariffa doganale TW

Si trova sulla pagina di Anello Usit DICHTOMATIK NBR design US, il codice articolo è il seguente: 0067024706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067024706.

Tipologia prodotto

Codice componente
0067024707
0067024708
0067024709
0067024711
0067035454
0067035455
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Spessore t
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Peso tariffa doganale per Diametro esterno D
(mm)

2.26 €

1 Disponibile 4 giorni 014.117.2

3.49 €

1 Disponibile 9 giorni 0.0021.518124.7

3.49 €

1 Disponibile 4 giorni 0.0021.516.710024

4.86 €

1 Disponibile 62 giorni 0.005228.7137

3.49 €

1 Disponibile 4 giorni 0.0011.512.7118

2.97 €

1 Disponibile 62 giorni 0.0011.514118.7

Supporto tecnico