Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Lunghezza complessiva W (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Sede chiavetta | Viti ad esagono incassato, misura imperiale, (poll.) | Numero boccola conica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 5 giorni | 60 | 49 | 43.2 | 0.735 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 | 2517 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 35 | 92 | 50.8 | 2.75 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 40 | 92 | 50.8 | 2.639 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 42 | 92 | 50.8 | 2.591 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 45 | 92 | 50.8 | 2.514 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 48 | 92 | 50.8 | 2.432 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 50 | 92 | 50.8 | 2.374 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 55 | 92 | 50.8 | 2.219 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 60 | 92 | 50.8 | 2.051 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 65 | 92 | 50.8 | 1.867 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 70 | 92 | 50.8 | 1.67 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
29.31 € | 1 | 5 giorni | 75 | 92 | 50.8 | 1.457 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 1/4 | 3020 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 40 | 115 | 88.9 | 6.428 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 55 | 115 | 88.9 | 5.699 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 60 | 115 | 88.9 | 5.406 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 65 | 115 | 88.9 | 5.087 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 70 | 115 | 88.9 | 4.743 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 75 | 115 | 88.9 | 4.373 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 80 | 115 | 88.9 | 3.978 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
57.75 € | 1 | 5 giorni | 90 | 115 | 88.9 | 3.113 | DIN 6885 parte 1 | 1/2 x 1 1/2 | 3535 | ||
95.85 € | 1 | 5 giorni | 100 | 172 | 101.6 | 5.051 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 3/4 | 4040 | ||
95.85 € | 1 | 5 giorni | 70 | 172 | 101.6 | 8.016 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 3/4 | 4040 | ||
95.85 € | 1 | 5 giorni | 80 | 172 | 101.6 | 7.143 | DIN 6885 parte 1 | 5/8 x 1 3/4 | 4040 | ||
135.20 € | 1 | 5 giorni | 75 | 195 | 114.3 | 11.53 | DIN 6885 parte 1 | 3/4 x 2 | 4545 | ||
130.69 € | 1 | 5 giorni | 90 | 195 | 114.3 | 9.911 | DIN 6885 parte 1 | 3/4 x 2 | 4545 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84835020 |
---|---|---|---|---|---|
Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | 0.6020 (EN-GJL 200) |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva W(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Sede chiavetta
Viti ad esagono incassato, misura imperiale,(poll.)
Numero boccola conica
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali