Tappo di tenuta DICHTOMATIC, versione VER01 (0067024175)

Tappo di tenuta DICHTOMATIC, versione VER01 0067024175

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0067024175

Marca:

Prezzo: 16.05

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 0.048 kg

Spessore s: 9 mm

Diametro esterno D: 72 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067024175

Codice componente
0067024175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Spessore s
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

16.05 €

1 5 giorni 0.048972

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design VER 01 Tariffa doganale — peso per 1 Durezza Shore 70
Tariffa doganale — unità di peso kg Gamma di temperatura da/a(°C) -30 – +100 Tipo Cappuccio di tenuta
Tariffa doganale — Paese di origine TW Materiale di ingegneria NBR Colore base Nero
Numero tariffa doganale 40169991

Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta DICHTOMATIC, versione VER01, il codice articolo è il seguente: 0067024175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067024175.

Tipologia prodotto

Codice componente
0067024173
0067024174
0067024249
0067024383
0067025954
0067034908
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Spessore s
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

10.92 €

1 5 giorni 0.0241047

11.69 €

1 5 giorni 0.0291052

8.89 €

1 5 giorni 0.011835

17.26 €

1 5 giorni 0.0671280

20.51 €

1 5 giorni 0.0821290

9.69 €

1 5 giorni 0.012740

Supporto tecnico