Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067040920
Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Colore alloggiamento | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Versione | A - Standard imperiale | Peso tariffa doganale(kg) | 75.25 | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 70 | Norma | DIN ISO 3601-1 | Tipo | Scatola assortita di O-ring |
Contenuto | 30 dimensioni (340 pezzi) | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Peso tariffa doganale per | 100 |
Colore base | Nero | Paese di origine tariffa doganale | CN |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Scatola assortita di O-ring K, imperiale, il codice articolo è il seguente: 0067040920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067040920.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali