Codice articolo del costruttore: 0049383202
Marca:
Prezzo: 22.08 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma di pressioni d'esercizio: - MPa
Versione: -
Peso tariffa doganale: 0.058 kg
Durezza Shore: 70
Diametro esterno D: 68 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0049383202
Codice componente
|
---|
0049383202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Versione | Peso tariffa doganale (kg) | Durezza Shore | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Colore base | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.058 | 70 | 68 | 10 | 1 | 42 | nero | 84879090 | CN |
Loading...
Labbro parapolvere | In dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Materiale dell’alloggiamento | Anello di rinforzo angolare, rivestito in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Molla s/n | sì | Design | AS | Unità peso tariffa doganale | kg |
Norma | DIN 3760 | Materiale della molla | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | Materiale labbro di tenuta | NBR |
Tipo | Guarnizione per albero radiale | Materiale di ingegneria | NBR |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Guarnizione per albero NBR, design AS, il codice articolo è il seguente: 0049383202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0049383202.
Configura
Proprietà di base
Versione
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Durezza Shore
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Peso tariffa doganale Pro
Diametro interno d(mm)
Colore base
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0049383061 |
0049383062 |
0049383065 |
0049383209 |
0049383250 |
0049383283 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Versione | Peso tariffa doganale (kg) | Durezza Shore | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Colore base | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.012 | 70 | 40 | 10 | 1 | 25 | nero | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 giorni | - | - | 2.47 | 70 | 52 | 10 | 100 | 25 | nero | 84879090 | CN | ||
16.69 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.019 | 70 | 52 | 7 | 1 | 28 | nero | 84879090 | CN | ||
19.78 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.027 | 70 | 62 | 10 | 1 | 45 | nero | 84879090 | CN | ||
27.92 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.058 | 70 | 85 | 13 | 1 | 65 | nero | 84879090 | TW | ||
11.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.005 | 70 | 28 | 6 | 1 | 17 | nero | 84879090 | CN |