Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Labbro parapolvere | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Molla s/n | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Materiale della molla | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | ·KTR MSM EU (T20-1227)~ | sì | 0.014 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 17 | 84879090 | CN | ||
9.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | · Altro~ | sì | 0.002 | 19 | 5 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - Riunione quotidiana del team MSM: | sì | 0.008 | 30 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - Controllo e-mail, toilette, rapporto giornaliero, altro~ | sì | 0.011 | 42 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.005 | 35 | 5 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - Controllo delle specifiche C-D…Ludwig 21-0047~ | sì | 0.01 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.008 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 28 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.021 | 55 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.028 | 62 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | Distinti saluti,~ | sì | 0.01 | 47 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 36 | 84879090 | CN | ||
16.26 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.03 | 60 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 44 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.021 | 62 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.032 | 68 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84842000 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.022 | 70 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
25.38 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 5.24 | 85 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
29.51 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.056 | 100 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 78 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.03 | 62 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.025 | 62 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.007 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
10.55 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.002 | 18 | 6 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 10 | 84879090 | CN | ||
9.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.005 | 22 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 12 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.006 | 30 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 14 | 84879090 | CN | ||
10.15 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.009 | 30 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.013 | 42 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 15 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.008 | 35 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 18 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.013 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 18 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.026 | 52 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 20 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.017 | 47 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 24 | 84879090 | CN | ||
12.57 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.008 | 37 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
11.54 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.005 | 35 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 26 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.017 | 42 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 27 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.02 | 47 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 27 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.011 | 42 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 28 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.015 | 47 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.02 | 52 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | CN | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.007 | 42 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.017 | 50 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.021 | 52 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 32 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.017 | 52 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 34 | 84842000 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.02 | 50 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 1.88 | 50 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.025 | 52 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 35 | 84879090 | CN | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.01 | 50 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.031 | 62 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 38 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.01 | 52 | 6 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 40 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.015 | 55 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.032 | 65 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.039 | 72 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 42 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.033 | 72 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 44 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.023 | 65 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
17.98 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.026 | 65 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 48 | 84842000 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.033 | 70 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 48 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.025 | 68 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.04 | 72 | 12 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
22.42 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.04 | 80 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 50 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.029 | 72 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 54 | 84879090 | CN | ||
20.06 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 2.82 | 70 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.025 | 72 | 8 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.034 | 75 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN | ||
20.83 € | 1 | 5 giorni | Non in dotazione | - | sì | 0.041 | 75 | 12 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 55 | 84879090 | CN |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Materiale dell’alloggiamento | Anello di rinforzo angolare, rivestito in gomma | Design | A |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 70 | Norma | DIN 3760 |
Materiale labbro di tenuta | NBR | Tipo | Guarnizione per albero radiale | Colore base | nero |
Materiale di ingegneria | NBR |
Configura
Proprietà di base
Labbro parapolvere
Molla s/n
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Materiale della molla
Peso tariffa doganale Pro
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali