Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067189771
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30:: 100 | Velocità di scorrimento m/s | 0.5 | Design | SNI 24 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacia | Ad azione singola | Versione | Asimmetrico | Peso tariffa doganale(kg) | 0.013 |
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 90 | Diametro esterno D(mm) | 82 |
Larghezza(mm) | 8.5 | Tipo | Guarnizione per stelo | Spessore s(mm) | 82 |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Diametro interno d(mm) | 70 | Materiale di ingegneria | NBR |
Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello scanalato design SNI 24, il codice articolo è il seguente: 0067189771.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067189771.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali