Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Spessore t (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | Preventivo | 0.043 | 2.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.14 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.051 | 2 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.083 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.521 | 5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.036 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 3.325 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.001 | 1 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.009 | 1 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.057 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 0.573 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.048 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.009 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 0.148 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.108 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.066 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.138 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.09 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.005 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 1.192 | 3.53 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.239 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 3.884 | 5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.048 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.075 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.296 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.035 | 2.4 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.071 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.102 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.024 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.375 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 0.331 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.152 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.675 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.042 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.038 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 1.685 | 3.53 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.051 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.054 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.055 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.066 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.256 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.352 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.076 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.225 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 1.193 | 3.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.044 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | Preventivo | 0.006 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.172 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.53 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 1 | Preventivo | 0.908 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 1 | Preventivo | 0.301 | 2.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.209 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.128 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.155 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.097 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.057 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | Preventivo | 0.219 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | Preventivo | 1.709 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.335 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | Preventivo | 0.044 | 2.4 | 39269097 | CN |
Loading...
Materiale | Gomma fluorurata | Gamma di temperatura | -15 – +200°C | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 80 | Norma | DIN ISO 3601-1 | Tipo | O-ring |
Peso tariffa doganale per | 100 | Colore base | Nero |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Spessore t(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Attributi opzionali