DICHTOMATIK Anello quad NBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067010587
0067038038
0067044839
0067044840
0067045435
0067061412
0067062172
0067064764
0067064765
0067064766
0067064817
0067066091
0067068294
0067068340
0067068355
0067069308
0067073017
0067073170
0067074105
0067074175
0067076909
0067079251
0067126943
0067126944
0067127359
0067127741
0067127742
0067127744
0067127745
0067127746
0067127750
0067127777
0067127779
0067127781
0067127782
0067127783
0067127784
0067127786
0067127787
0067127793
0067127796
0067127808
0067127830
0067127832
0067127833
0067127834
0067127836
0067127839
0067127840
0067127842
0067127846
0067127847
0067127849
0067127934
0067127937
0067127938
0067127939
0067127940
0067127941
0067127943
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — peso per Spessore s
(mm)
Tariffa doganale — Paese di origine Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

27.14 €

1 Disponibile 4 giorni -2.19616.99CN142.24156.22

19.49 €

1 Disponibile 7 giorni -0.1061003.53CN24.9932.05

24.49 €

1 Disponibile 62 giorni -0.7915.33CN88.2798.93

26.78 €

1 Disponibile 4 giorni -0.97415.33CN107.32117.98

19.49 €

1 Disponibile 62 giorni -0.11913.53CN28.1735.23

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.12213.53CN29.7536.81

21.58 €

1 Disponibile 4 giorni -0.73115.33CN78.7489.4

19.49 €

1 Disponibile 4 giorni -0.47815.33CN50.1660.82

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.02612.62CN10.7816.02

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.33915.33CN40.6551.31

20.43 €

1 Disponibile 62 giorni -0.14113.53CN34.5241.58

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.09813.53CN23.430.46

23.23 €

1 Disponibile 7 giorni -0.69315.33CN75.5786.23

23.23 €

1 Disponibile 10 giorni -0.11213.53CN26.5833.64

23.23 €

1 Disponibile 4 giorni -0.04312.62CN18.7223.96

20.43 €

1 Disponibile 62 giorni -0.03912.62CN17.1322.37

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.0111.78CN9.2512.81

19.49 €

1 Disponibile 7 giorni -0.0312.62CN12.3717.61

20.43 €

1 Disponibile 9 giorni -0.15113.53CN37.6944.75

27.14 €

1 Disponibile 62 giorni -2.25216.99CN145.42159.4

20.43 €

1 Disponibile 62 giorni -0.00911.78CN6.079.63

23.23 €

1 4 giorni -0.0081003.53CN18.6425.7

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.07613.53CN17.0424.1

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.37815.33CN39.249.86

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.07312.62CN34.5939.83

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.02412.62CN9.1914.43

19.49 €

1 Disponibile 62 giorni -0.09413.53CN21.8228.88

21.37 €

1 Disponibile 8 giorni -0.16413.53CN40.8747.93

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.23113.53CN59.9266.98

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.59215.33CN66.0476.7

33.03 €

1 Disponibile 62 giorni -2.82216.99CN183.52197.5

21.37 €

1 Disponibile 13 giorni -0.00311.78CN1.785.34

23.23 €

1 Disponibile 9 giorni -0.00511.78CN3.687.24

20.43 €

1 Disponibile 4 giorni -0.00911.78CN7.6611.22

20.43 €

1 Disponibile 62 giorni -0.01211.78CN10.8214.38

19.49 €

1 Disponibile 7 giorni -0.01311.78CN12.4215.98

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.01511.78CN1417.56

23.23 €

1 Disponibile 10 giorni -0.01811.78CN17.1620.72

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.02111.78CN18.7722.33

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.02911.78CN28.331.86

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.03411.78CN33.0536.61

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.06911.78CN69.5773.13

23.23 €

1 Disponibile 10 giorni -0.0212.62CN7.612.84

20.43 €

1 Disponibile 8 giorni -0.03612.62CN15.5420.78

18.57 €

1 Disponibile 10 giorni -0.04512.62CN20.2925.53

20.43 €

1 Disponibile 62 giorni -0.04812.62CN21.8927.13

19.49 €

1 Disponibile 7 giorni -0.05612.62CN25.0730.31

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni -0.06412.62CN29.8235.06

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.06812.62TW31.4236.66

20.43 €

1 Disponibile 10 giorni -0.08512.62CN39.3444.58

23.23 €

1 Disponibile 62 giorni -0.09612.62CN45.6950.93

25.08 €

1 Disponibile 62 giorni -0.09912.62CN47.2952.53

25.08 €

1 Disponibile 62 giorni -0.15812.62CN52.0757.31

21.37 €

1 Disponibile 62 giorni -0.04713.53CN9.1216.18

23.23 €

1 Disponibile 4 giorni -0.08913.53CN20.2227.28

20.43 €

1 Disponibile 9 giorni -0.12613.53CN31.3438.4

19.49 €

1 Disponibile 62 giorni -0.13413.53CN32.9239.98

19.49 €

1 Disponibile 62 giorni -0.14313.53CN36.143.16

25.08 €

1 Disponibile 62 giorni -0.17713.53CN44.0451.1

23.23 €

1 Disponibile 4 giorni -0.19913.53CN50.457.46

Loading...

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30:: 100 Design XR Durezza Shore 70
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 40169300 Tipo Anello quad
Materiale di ingegneria NBR Colore base Nero

Supporto tecnico