DICHTOMATIK Anello quad FKM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067056510
0067059402
0067061705
0067134129
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Spessore s
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
1 Preventivo 02.6212.3717.61
1 Preventivo 0.8465.3353.3464
1 Preventivo 0.0131.786.079.63
1 Preventivo 0.2263.5332.9239.98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -15:: 200 Design XR Tariffa doganale — peso per 1
Durezza Shore 70 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 39269097
Tipo Anello quad Tariffa doganale — Paese di origine CN Materiale di ingegneria FKM (precedentemente FPM)
Colore base Nero

Supporto tecnico