Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.006 | 32 | 10 | 32 | 16 | |
21.51 € | 1 | 62 giorni | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 22 | ||
25.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.003 | 30 | 8 | 30 | 20 | |
21.78 € | 1 | 62 giorni | 0.004 | 38 | 7 | 38 | 25 | ||
24.06 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.005 | 50 | 7 | 50 | 40 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 20 | |
21.37 € | 1 | 9 giorni | 0.001 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||
21.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.003 | 20 | 5 | 20 | 12 | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0 | 20 | 4 | 20 | 14 | |
29.45 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.037 | 100 | 12 | 100 | 80 | |
25.51 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.006 | 40 | 10 | 40 | 30 | |
23.89 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.004 | 45 | 6 | 45 | 35 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.006 | 60 | 7 | 60 | 50 | |
25.09 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.001 | 24 | 5 | 24 | 14 | |
24.78 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.006 | 70 | 6 | 70 | 60 | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 | 24 | 4 | 24 | 16 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | |
25.51 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.019 | 40 | 4 | 40 | 32 | |
20.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0 | 16 | 4 | 16 | 10 | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.002 | 24 | 6 | 24 | 12 | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.001 | 25 | 5.5 | 25 | 18 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0 | 22 | 5 | 22 | 16 | |
30.05 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.009 | 90 | 6 | 90 | 80 | |
- | 1 | 5 giorni | 0 | 12 | 7 | 12 | 6 | ||
23.23 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0 | 14 | 4 | 14 | 8 | |
23.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.002 | 28 | 6 | 28 | 18 | |
38.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.16 | 180 | 18 | 114 | 150 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30:: 100 | Velocità di scorrimento m/s | 0.5 | Design | SN 21 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacia | Ad azione singola | Versione | Simmetrico | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 90 | Tipo | Guarnizione per pistone| Guarnizione per stelo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali