DICHTOMATIK Anello scanalato design SNI 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067015962

Codice componente
0067015962
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.88 €

1 Disponibile 62 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Velocità di scorrimento m/s 0.5 Design SNI 30
Efficacia Ad azione singola Versione Asimmetrico Peso tariffa doganale(kg) 0.043
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 95 Diametro esterno D(mm) 120
Larghezza(mm) 12 Tipo Guarnizione per stelo Spessore s(mm) 120
Peso tariffa doganale Pro 1 Diametro interno d(mm) 100 Materiale di ingegneria TPU
Numero articolo tariffa doganale 84129080 Paese di origine tariffa doganale TW

Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello scanalato design SNI 30, il codice articolo è il seguente: 0067015962.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067015962.

Supporto tecnico