DICHTOMATIC anello gamma NBR, design 02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067174080
0067174169
0067174170
0067174171
0067174172
0067174173
0067174174
0067174175
0067174176
0067174177
0067174178
0067174179
0067174180
0067174182
0067174183
0067174184
0067174186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro interno d
(mm)

20.35 €

1 Disponibile 10 giorni 0.009484.530

25.66 €

1 Disponibile 62 giorni 0.00532415

25.66 €

1 Disponibile 62 giorni 0.00534417

24.45 €

1 Disponibile 62 giorni 0.00637420

21.71 €

1 Disponibile 4 giorni 0.00742425

20.83 €

1 Disponibile 4 giorni 0.011534.535

20.32 €

1 Disponibile 4 giorni 0.012584.540

21.03 €

1 Disponibile 4 giorni 0.013634.545

21.22 €

1 20 giorni 0.025725.550

30.75 €

1 Disponibile 62 giorni 0.027775.555

24.98 €

1 Disponibile 4 giorni 0.03825.560

25.48 €

1 4 giorni 0.032875.565

37.48 €

1 62 giorni 0.034925.570

34.46 €

1 Disponibile 4 giorni 0.041025.580

37.66 €

1 Disponibile 4 giorni 0.0381075.585

30.54 €

1 Disponibile 8 giorni 0.0431125.590

40.11 €

1 Disponibile 10 giorni 0.0481225.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Materiale dell’alloggiamento Lamiera d'acciaio imbutita e verniciata SAE 1008 Design 02
Unità peso tariffa doganale kg Norma DIN 3760 Materiale labbro di tenuta NBR
Tipo Guarnizione per albero assiale Peso tariffa doganale Pro 1 Materiale di ingegneria NBR
Numero articolo tariffa doganale 40169300 Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico