Codice articolo del costruttore: R900520641
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 459.05 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza piastra: 70 mm
Digita il codice: HSZ 06 A152-3X/M00
Peso tariffa doganale: 1.42 kg
Tipo di collegamento: Nessuna connessione esterna
Versione della funzione: 152
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900520641
Codice componente
|
---|
R900520641 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza piastra (mm) | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di collegamento | Versione della funzione | Numero articolo tariffa doganale | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.05 € | 1 | 5 giorni | 70 | HSZ 06 A152-3X/M00 | 1.42 | Nessuna connessione esterna | 152 | 84812010 | NBR |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Dimensione nominale su lato piatto | 06 | Ordina | Piastra intermedia |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione nominale su lato dispositivo | 6 | Tipo | HSZ | Schema dei fori sul lato del dispositivo | A |
Serie dispositivo | 3X | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Schema di foratura sul lato piatto | A |
Paese di origine tariffa doganale | DE |
Si trova sulla pagina di Piastra intermedia BOSCH REXROTH HSZ 06, il codice articolo è il seguente: R900520641.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900520641.
Configura
Proprietà di base
Altezza piastra(mm)
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Tipo di collegamento
Versione della funzione
Numero articolo tariffa doganale
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900515513 |
R900515514 |
R900516508 |
R900521271 |
R900521798 |
R900523147 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza piastra (mm) | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di collegamento | Versione della funzione | Numero articolo tariffa doganale | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449.25 € | 1 | 5 giorni | 40 | HSZ 06 A027-3X/M01 | 1.03 | G 3/8" | 27 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 giorni | 40 | HSZ 06 A028-3X/M01 | 1.04 | G 3/8" | 28 | 84819000 | NBR | ||
449.25 € | 1 | 5 giorni | 40 | HSZ 06 A037-3X/M01 | 1.05 | G 1/4" | 37 | 84819000 | NBR | ||
702.06 € | 1 | 5 giorni | 70 | HSZ 06 A154-3X/M00 | 1.42 | Nessuna connessione esterna | 154 | 84819000 | NBR | ||
483.58 € | 1 | 5 giorni | 40 | HSZ 06 A324-3X/M01 | 1.031 | G 3/8" | 324 | 84819000 | NBR | ||
483.58 € | 1 | 5 giorni | 40 | HSZ 06 A327-3X/M01 | 1.05 | G 3/8" | 327 | 84819000 | NBR |