Piastra di collegamento BOSCH REXROTH G (R900358639)

Piastra di collegamento BOSCH REXROTH G R900358639

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900358639

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 360.88

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Versione: Misura standard

Collegamento P, T: G3/8

Peso tariffa doganale: 1.8 kg

Misura nominale: 6

Posizione dei collegamenti: Valvole fino a 630 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900358639

Codice componente
R900358639
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Collegamento P, T Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Posizione dei collegamenti Collegamento X, Y, L Numero di collegamenti principali Collegamento A, B

360.88 €

1 5 giorni Misura standardG3/81.86Valvole fino a 630 barsenza4 collegamenti principali P, A, B, TG3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione dei collegamenti dei consumatori Posteriore Unità peso tariffa doganale kg Filettatura di collegamento Filettatura del tubo conforme a ISO 228 parte 1
Ordina Piastra di collegamento Tipo G Rivestimento Zincato
Serie dispositivo 1X Peso tariffa doganale Pro 1 Numero di controllori pronti per la connessione 1
Numero articolo tariffa doganale 84819000 Paese di origine tariffa doganale DE

Si trova sulla pagina di Piastra di collegamento BOSCH REXROTH G, il codice articolo è il seguente: R900358639.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900358639.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900411117
R900422654
R900424379
R900424392
R900424396
R900424399
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Collegamento P, T Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Posizione dei collegamenti Collegamento X, Y, L Numero di collegamenti principali Collegamento A, B

294.60 €

1 5 giorni Misura standardG1/21.4210Valvole di sfogo della pressioneG1/42 collegamenti principali A, B/X, Y/P, T/P, AG1/2

373.14 €

1 5 giorni Misura standardG1/22.44110Valvole di controllo flussosenza3 collegamenti principali P, A, TG1/2

149.75 €

1 5 giorni Misura standardG1/40.725Valvole di intercettazione, direzionali, di pressione e di flussosenza4 collegamenti principali P, A, B, TG1/4

405.03 €

1 5 giorni Misura standardG14.9425Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flussoG1/44 collegamenti principali P, A, B, TG1

1,180.77 €

1 5 giorni Con attacco aggiuntivo LG1 1/416.3425Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flussoG1/44 collegamenti principali P, A, B, TG1 1/4

1,180.77 €

1 5 giorni Con attacco aggiuntivo LG1 1/21625Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flussoG1/44 collegamenti principali P, A, B, TG1 1/2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico