Collettori multistazione BOSCH REXROTH HSR 10 (R900170965)

Collettori multistazione BOSCH REXROTH HSR 10 R900170965

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900170965

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,951.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Posizione dei collegamenti dei consumatori: Lato

Versione: Standard

Collegamento P, T: G1

Peso tariffa doganale: 31.92 kg

Serie dispositivo: 35


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900170965

Codice componente
R900170965
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione dei collegamenti dei consumatori Versione Collegamento P, T Peso tariffa doganale
(kg)
Serie dispositivo Numero di controllori pronti per la connessione Numero di collegamenti principali Collegamento A, B Paese di origine tariffa doganale

1,951.40 €

1 5 giorni LatoStandardG131.923554x P,T; 5X A, B, TG3/4DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Filettatura di collegamento Filettatura del tubo conforme a ISO 228 parte 1 Misura nominale 10
Ordina Piastra di serie Posizione dei collegamenti Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso Tipo HSR
Rivestimento Zincato Collegamento X, Y, L senza Peso tariffa doganale Pro 1
Numero articolo tariffa doganale 84819000

Si trova sulla pagina di Collettori multistazione BOSCH REXROTH HSR 10, il codice articolo è il seguente: R900170965.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900170965.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900154885
R900158686
R900158687
R900170966
R900170967
R900170968
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Posizione dei collegamenti dei consumatori Versione Collegamento P, T Peso tariffa doganale
(kg)
Serie dispositivo Numero di controllori pronti per la connessione Numero di collegamenti principali Collegamento A, B Paese di origine tariffa doganale

2,021.18 €

1 5 giorni LatoStandardG3/429.8881564x P,T; 6X A, B, TG1/2DE

433.62 €

1 5 giorni Parte inferioreStandardG3/49.391524x P,T; 2X A, B, TG1/2DE

711.20 €

1 5 giorni Parte inferioreStandardG3/412.321534x P,T; 3X A, B, TG1/2DE

2,227.06 €

1 5 giorni LatoStandardG138.4153564x P,T; 6X A, B, TG3/4DE

649.00 €

1 5 giorni Parte inferioreStandardG111.3823524x P,T; 2X A, B, TG3/4DE

1,089.83 €

1 5 giorni Parte inferioreStandardG114.343534x P,T; 3X A, B, TG3/4DE

Supporto tecnico