Piastra intermedia BOSCH REXROTH HSZ 06/ 10 (R900536200)

Piastra intermedia BOSCH REXROTH HSZ 06/ 10 R900536200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900536200

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 454.17

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Digita il codice: HSZ 06 A609-3X/M00

Peso tariffa doganale: 1.06 kg

Dimensione nominale su lato piatto: 06

Versione della funzione: 609


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900536200

Codice componente
R900536200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensione nominale su lato piatto Versione della funzione

454.17 €

1 5 giorni HSZ 06 A609-3X/M001.0606609

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza piastra(mm) 40.5 Unità peso tariffa doganale kg Ordina Piastra intermedia
Dimensione nominale su lato dispositivo 10 Tipo di collegamento Collegamento pressostato Tipo HSZ
Schema dei fori sul lato del dispositivo A Serie dispositivo 3X Peso tariffa doganale Pro 1
Schema di foratura sul lato piatto A Numero articolo tariffa doganale 84819000 Paese di origine tariffa doganale DE
Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Piastra intermedia BOSCH REXROTH HSZ 06/ 10, il codice articolo è il seguente: R900536200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900536200.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900536194
R900536195
R900536199
R900536201
R900536202
R900536204
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensione nominale su lato piatto Versione della funzione

326.51 €

1 5 giorni HSZ 06 A603-3X/M001.0406603

454.17 €

1 5 giorni HSZ 06 A604-3X/M001.0406604

326.51 €

1 5 giorni HSZ 06 A608-3X/M001.0406608

454.17 €

1 5 giorni HSZ 06 A610-3X/M001.0406610

454.17 €

1 5 giorni HSZ 06 A611-3X/M001.0406611

478.68 €

1 5 giorni HSZ 10 A601-3X/M002.0410601

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico