Codice articolo del costruttore: R900154883
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 1,408.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Posizione dei collegamenti dei consumatori: Lato
Versione: Standard
Collegamento P, T: G3/4
Peso tariffa doganale: 16.78 kg
Serie dispositivo: 15
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900154883
Codice componente
|
---|
R900154883 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Posizione dei collegamenti dei consumatori | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Serie dispositivo | Numero di controllori pronti per la connessione | Numero di collegamenti principali | Collegamento A, B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,408.42 € | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G3/4 | 16.78 | 15 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G1/2 |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura del tubo conforme a ISO 228 parte 1 | Misura nominale | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Piastra di serie | Posizione dei collegamenti | Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso | Tipo | HSR |
Rivestimento | Zincato | Collegamento X, Y, L | senza | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 84819000 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Si trova sulla pagina di Collettori multistazione BOSCH REXROTH HSR 10, il codice articolo è il seguente: R900154883.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900154883.
Configura
Proprietà di base
Posizione dei collegamenti dei consumatori
Versione
Collegamento P, T
Peso tariffa doganale(kg)
Serie dispositivo
Numero di controllori pronti per la connessione
Numero di collegamenti principali
Collegamento A, B
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900815076 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Posizione dei collegamenti dei consumatori | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Serie dispositivo | Numero di controllori pronti per la connessione | Numero di collegamenti principali | Collegamento A, B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.74 € | 1 | 5 giorni | Parte inferiore | Con attacchi di misurazione in A e B | G1 | 5.821 | 35 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G3/4 |